Novità Han‑Yellock® ora con forze di inserzione ridotte
HARTING ha riprogettatoHan-Yellock®: risulta ora ancora più intuitivo e semplice da utilizzare. Le forze di bloccaggio sono state ridotte in modo significativo.
Han-Yellock® mantiene il suo design distintivo, caratterizzato dall’abbinamento dei colori nero e giallo melone, da linee eleganti e arrotondate e da componenti in zinco pressofuso. Sono state apportate delle modifiche all'utilizzo: è sufficiente una leggera pressione sui pulsanti per rilasciare il connettore. Le guarnizioni strette e circonferenziali a doppio labbro sull'alloggiamento montato a paratia e sulla calotta di supporto assicurano forze di bloccaggio inferiori.
"Han-Yellock® viene impiegato principalmente in ambienti esposti, dove sono richiesti un design curato e un ingombro ridotto in altezza, come ad esempio nella robotica", afferma il Product Manager Tarek Spreen di HARTING Electric. A seconda dell'applicazione, Han-Yellock® offre anche opportunità di miniaturizzazione. La densità di potenza è particolarmente elevata nei monoblocchi Han-Yellock®. In Han-Yellock® 60, 48 contatti di potenza specifici per Yellock (16 A) possono essere inseriti in un'area paragonabile alle dimensioni di una custodia Han ® 16B. Utilizzando 25 contatti (16 A), il monoblocco Han-Yellock® 30 supera la densità di potenza degli inserti Han ® EE nelle cappe/housing standard Han ® 6B.
Han-Yellock® è un connettore che integra diverse soluzioni innovative in un design complessivo curato e di forte impatto estetico:
Un 'clic' sonoro indica che il processo di blocco è stato completato.
Il cavo è suddiviso in due sezioni, che permettono l’installazione sia frontale sia posteriore. Le interfacce non devono essere separate per un'ispezione visiva del lato di collegamento.
I moltiplicatori Han-Yellock® consentono di raddoppiare i contatti e i potenziali.
I telai adattatori consentono una facile integrazione dei moduli Han-Modular®.
25 diverse opzioni di codifica assicurano che ogni connettore sia montato nella posizione corretta.
Tempi di montaggio più brevi grazie all'opzione snap-in per i moduli Han-Modular® e i monoblocchi Han-Yellock®.
Panoramica dei vantaggi:
Riduzione delle forze di accoppiamento e di bloccaggio per una manipolazione ottimizzata ed ergonomica
Alta densità di contatto e ponte in un'interfaccia a bassa costruzione
Elevati cicli di accoppiamento assicurano una durata maggiore
Progettato per applicazioni caratterizzate da requisiti estetici elevati
Novità Han-Yellock® 30 (a sinistra) e 60 (a destra): facilità d'uso, basse forze di inserimento
Tarek Spreen
Posizione: Product Manager
- Dipartimento: Heavy Duty Connectors
- Azienda: HARTING Technology Group