7. 09 05 000 9924

Übergaberahmen mit montierten Rasthebel

Articolo n.: 09 05 000 9924


Übergaberahmen mit montierten Rasthebel

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Übergaberahmen mit montierten RasthebelÜbergaberahmen mit montierten Rasthebel
Corpo vuoto per PCB (shroud)

Übergaberahmen mit montierten Rasthebel

Articolo n.: 09 05 000 9924
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
Corpo vuoto per PCB (shroud) per tipo E con contatti press-in, Con leve di aggancio Plastica RAL 7032 (grigio sabbia), Nero

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
Descrizione degli accessori per tipo E con contatti press-in
Con leve di aggancio
Viti Fissaggio press-in
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ‌2,8 mm +0,2 ‌
‌2,8 mm -0,3 ‌
China RoHS e
RoHS Conforme
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Nero
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 56
Peso netto 7.2 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140008786
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita