7. 09 06 000 9975

ANGOOLARI MONTAGGIO GDS A-F

Articolo n.: 09 06 000 9975


ANGOOLARI MONTAGGIO GDS A-F

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

ANGOOLARI MONTAGGIO GDS A-FANGOOLARI MONTAGGIO GDS A-F
Leva di aggancio

ANGOOLARI MONTAGGIO GDS A-F

Articolo n.: 09 06 000 9975
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
Leva di aggancio Tipo F Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Leva di aggancio
Descrizione degli accessori Tipo F
Dettagli applicativi Ordinare 2 pezzi per ogni connettore
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
California Proposition 65 substances Non incluso
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 0.682 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140010246
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita