2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Accessori
  6. Pressacavi
  7. 09 00 000 5182

Acces. Cable Clamp PG 11 sw

Articolo n.: 09 00 000 5182


Acces. Cable Clamp PG 11 sw

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Acces. Cable Clamp PG 11 swAcces. Cable Clamp PG 11 sw
Serracavi

Acces. Cable Clamp PG 11 sw

Articolo n.: 09 00 000 5182
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
Serracavi Pg 11 Range di bloccaggio: 7 ... 12 mm Materiale (pressacavi): Plastica Nero IP68 Misura chiave: 24

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Tipo di accessorio Serracavi
Temperatura massima -40 ... +100 °C
Misura chiave 24
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP68
Taglia Pg 11
Range di bloccaggio 7 ... 12 mm
Larghezza angoli trasversali 25.9 mm
China RoHS e
RoHS Conforme
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme
California Proposition 65 substances Non incluso
Materiale (pressacavi) Plastica
Colore (pressacavo) Nero
Codice doganale europeo 39269097
Dimensioni imballaggio 10
Peso netto 1 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140161610
eCl@ss 27140801
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita