2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 02 000 9953

BEFESTIGUNGSELEMENT R 1

Articolo n.: 09 02 000 9953


BEFESTIGUNGSELEMENT R 1

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

BEFESTIGUNGSELEMENT R 1BEFESTIGUNGSELEMENT R 1
Leve di aggancio R

BEFESTIGUNGSELEMENT R 1

Articolo n.: 09 02 000 9953
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
Leve di aggancio R per connettori maschio reverse su pcb, R 1 Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Leve di aggancio R
Descrizione degli accessori per connettori maschio reverse su pcb
R 1
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
California Proposition 65 substances Non incluso
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 0.71 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140003170
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita