2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 03 000 6220

Buchsenkontakt für Crimpanschluss 20 A

Articolo n.: 09 03 000 6220


Buchsenkontakt für Crimpanschluss 20 A

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Buchsenkontakt für Crimpanschluss 20 ABuchsenkontakt für Crimpanschluss 20 A
Contatti a crimpare

Buchsenkontakt für Crimpanschluss 20 A

Articolo n.: 09 03 000 6220
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
Contatti a crimpare Diritto Corrente d'esercizio: ≤20 A Contatto femmina per connettori femmina Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti Sezione conduttori: 2,5 mm² AWG 14

Dettagli del prodotto


Categoria Contatti
Tipo di contatto Contatti a crimpare
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Contatti per DIN 41612 Tipo M
DIN 41612 Tipo MH 21 + 5
DIN 41612 Bauform M 0+2
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina per connettori femmina
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Processo produttivo Contatti torniti
Classe di lavoro 1
Sezione conduttore (mm²) 2,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG) AWG 14
Corrente d'esercizio 20 A
Forza di inserzione 10 N
Forza di prelievo 1.6 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Insieme di requisiti con livelli di rischio no requirements (flammable mass < 10g)
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Specifiche DIN 41626
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 1 g
Paese di origine Ungheria
GTIN 5713140004108
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita