7. 09 04 000 9908

Codierteil für Gds A-D, E, F, FC

Articolo n.: 09 04 000 9908


Codierteil für Gds A-D, E, F, FC

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Codierteil für Gds A-D, E, F, FCCodierteil für Gds A-D, E, F, FC
Perno di codifica

Codierteil für Gds A-D, E, F, FC

Articolo n.: 09 04 000 9908
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
Perno di codifica per tipi D, E, F, FM, 2F, MH Plastica Nero

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Perno di codifica
Descrizione degli accessori per tipi D, E, F, FM, 2F, MH
China RoHS e
RoHS Conforme
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) Nero
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 0.038 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140008182
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita