7. 09 04 332 6919

DIN-Power D032MR-3,0C1-2-clip

Articolo n.: 09 04 332 6919


DIN-Power D032MR-3,0C1-2-clip

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power D032MR-3,0C1-2-clipDIN-Power D032MR-3,0C1-2-clip
Connettore maschio

DIN-Power D032MR-3,0C1-2-clip

Articolo n.: 09 04 332 6919
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda (THR) Corrente d'esercizio: ‌6 A Contatti: 32 Angolato Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica, Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio, Con aggancio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro Beige

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo D
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Caratteristiche Sono ammesse variazioni e marezzature del colore
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Extender card
PCB / cable
Numero di poli 32
Configurazione contatti File a e c, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
Codifica Codifica
Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Con aggancio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 2
Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 5.08 mm
Corrente d'esercizio 6 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 3 mm
Distanza di scarica superficiale 3 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
Forza di inserzione 40 N
Forza di prelievo 40 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV
Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
Spessore PCB ‌1,6 mm ±0,2 ‌
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) Beige
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
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 11.7 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140195424