2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 05 548 3202

DIN-Power E048FC-B-cod

Articolo n.: 09 05 548 3202


DIN-Power E048FC-B-cod

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power E048FC-B-codDIN-Power E048FC-B-cod
Connettore femmina

DIN-Power E048FC-B-cod

Articolo n.: 09 05 548 3202
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
Connettore femmina Collegamento a crimpare Contatti: 48 Codifica: Codifica, Codifica con perdita di contatto, Codifica laterale Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo E
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 48
Codifica Codifica
Codifica con perdita di contatto
Codifica laterale
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
5.08 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 5.08 mm
5.08 mm
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 3 mm
Distanza di scarica superficiale 3 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 75 N
Forza di prelievo 75 N
Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
1,55 kV (contatto-terra)
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
California Proposition 65 substances Non incluso
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
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 25.48 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140009257