3. Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
  4. Connettori per potenza e segnali
  5. Prodotti
  6. 09 05 248 7823

DIN-Power E048FL-8,0C1-3

Articolo n.: 09 05 248 7823


DIN-Power E048FL-8,0C1-3

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power E048FL-8,0C1-3DIN-Power E048FL-8,0C1-3
Connettore femmina

DIN-Power E048FL-8,0C1-3

Articolo n.: 09 05 248 7823
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
Connettore femmina Collegamento a saldare filo Corrente d'esercizio: ‌6 A Contatti: 48 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 3, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica, Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Questo prodotto non è più ordinabile.

È possibile utilizzare il successore.
Al prodotto successivo

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo E
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Collegamento a saldare filo
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 48
Configurazione contatti File a, c e e, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
Codifica Codifica
Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 3
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
5.08 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 5.08 mm
5.08 mm
Corrente d'esercizio 6 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 3 mm
Distanza di scarica superficiale 3 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 75 N
Forza di prelievo 75 N
Cicli di inserzione/disinserzione 50
Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
1,55 kV (contatto-terra)
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
California Proposition 65 substances Nichel
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
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 43.75 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140009219