7. 09 05 348 6831

DIN-Power E048FS-4,5C1-2-clip

Articolo n.: 09 05 348 6831


DIN-Power E048FS-4,5C1-2-clip

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power E048FS-4,5C1-2-clipDIN-Power E048FS-4,5C1-2-clip
Connettore femmina

DIN-Power E048FS-4,5C1-2-clip

Articolo n.: 09 05 348 6831
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
Connettore femmina Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌6 A Contatti: 48 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto, Codifica Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio, Con aggancio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo E
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli 48
Configurazione contatti File a, c e e, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
Lunghezza del collegamento 4.5 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Codifica
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Con aggancio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
5.08 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 5.08 mm
5.08 mm
Corrente d'esercizio 6 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 3 mm
Distanza di scarica superficiale 3 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 75 N
Forza di prelievo 75 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ‌1,6 mm +2,4 ‌
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
California Proposition 65 substances Nichel
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
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 17.1 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140009233