7. 09 06 002 9921

DIN-Power F-shroud for SH D20 3,2

Articolo n.: 09 06 002 9921


DIN-Power F-shroud for SH D20 3,2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power F-shroud for SH D20 3,2DIN-Power F-shroud for SH D20 3,2
Corpo vuoto per PCB (shroud)

DIN-Power F-shroud for SH D20 3,2

Articolo n.: 09 06 002 9921
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
Corpo vuoto per PCB (shroud) per tipo F ʺlow profileʺ con contatti press-in, Senza leve di aggancio Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
Descrizione degli accessori per tipo F ʺlow profileʺ con contatti press-in
Senza leve di aggancio
Lunghezza del collegamento 13 mm
Viti Viti di fissaggio
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ‌3,2 mm +0,8 ‌
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 7.32 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140010796
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita