7. 09 06 002 9902

DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve

Articolo n.: 09 06 002 9902


DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-LeveDIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve
Corpo vuoto per PCB (shroud)

DIN Power F-shroud, press-on, 1.6 L-Leve

Articolo n.: 09 06 002 9902
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
Corpo vuoto per PCB (shroud) per tipo F ʺlow profileʺ con contatti press-in, Con leve di aggancio Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
Descrizione degli accessori per tipo F ʺlow profileʺ con contatti press-in
Con leve di aggancio
Lunghezza del collegamento 13 mm
Viti Fissaggio press-in
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ‌1,6 mm +0,8 ‌
China RoHS e
RoHS Conforme
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 10.34 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140010765
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita