2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 06 232 6831

DIN-Power F032FW-22,0C1-3

Articolo n.: 09 06 232 6831


DIN-Power F032FW-22,0C1-3

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power F032FW-22,0C1-3DIN-Power F032FW-22,0C1-3
Connettore femmina

DIN-Power F032FW-22,0C1-3

Articolo n.: 09 06 232 6831
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
Connettore femmina Collegamento wire wrap Corrente d'esercizio: ‌6 A Contatti: 32 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica, Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo F
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Collegamento wire wrap
Tipologia di collegamento PCB / cable
di prolunga
Numero di poli 32
Configurazione contatti File z e d, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
Lunghezza del collegamento 22 mm
Codifica Codifica
Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato contatti) 3.81 mm
5.08 mm
Corrente d'esercizio 6 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.6 mm
Distanza di scarica superficiale 3 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 50 N
Forza di prelievo 50 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
2,5 kV (contatto-terra)
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
California Proposition 65 substances Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Ni Lato collegamento
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
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 33.08 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140013247