Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
|---|
| Dettagli tecnici | ||
|---|---|---|
| Distanza di scarica superficiale | 3.0 | 3.0 |
| Distanza di scarica in aria | 1.6 | 1.6 |
| Corrente d'esercizio | Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico | Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico |
| Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Cicli di inserzione/disinserzione | 400.0 | 400.0 |
| Resistenza di contatto | 15.0 | 15.0 |
| Hot plugging | No | No |
| Classe di lavoro | 2|secondo (IEC 60603-2) | 2|secondo (IEC 60603-2) |
| Tensione di prova Ur.m.s. | 1,55 kV (conttto-contatto) | 1,55 kV (conttto-contatto) |
| Forza di prelievo | 50.0 | 75.0 |
| Forza di inserzione | 50.0 | 75.0 |
| Spazio di contatto (lato contatti) | 3.81|5.08 | 3.81|5.08 |
| File di contatti | 3.0 | 3.0 |
| Temperatura massima | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Spazio di contatto (lato cavi) | 2.54|5.08 | 2.54|5.08 |
| Dati commerciali | ||
| Paese di origine | Germania | Germania |
| Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Dimensioni imballaggio | 20.0 | 20.0 |
| Peso netto | 20.0 kg | 21.5 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140011946 | 5713140012400 |
| Versione | ||
| Configurazione contatti | File z e b, posizioni 2, 4, ... , 30, 32 | File z, d e b, posizioni 2, 4, ... , 30, 32 |
| Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia|Extender card|PCB / cable | Scheda madre a scheda figlia|Extender card|PCB / cable |
| Fissaggio PCB | Con flangia di fissaggio | Con flangia di fissaggio |
| Codifica | Codifica|Con codifica|Codifica con perdita di contatto|Codifica D 20 | Codifica|Con codifica|Codifica con perdita di contatto|Codifica D 20 |
| Numero di poli | 32.0 | 48.0 |
| Collegamento | Terminali per saldatura ad onda | Terminali per saldatura ad onda |
| Specifications and approvals | ||
| Specifiche | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| Classificazione ferroviaria | F4/I3 secondo NFF 16-101/102 | F4/I3 secondo NFF 16-101/102 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Identificazione | ||
| Descrizione del contatto | Angolato | Angolato |
| Elemento | Connettore maschio | Connettore maschio |
| Identificazione | Tipo F | Tipo F |
| Categoria | Connettori | Connettori |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| California Proposition 65 substances | Si | Si |
| Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
| Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
| Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
| Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
| RoHS | Conforme | Conforme |
| Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 | R26 |
| China RoHS | e | e |
| Stato ELV | Conforme | Conforme |
| Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento |
| Materiale (inserti) | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro | Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro |
| Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
| Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |
| Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |