7. 09 06 132 6901 222

DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF

Articolo n.: 09 06 132 6901 222


DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFFDIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF
Connettore maschio

DIN-Power F032MS-3,0C1-2-NFF

Articolo n.: 09 06 132 6901 222
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌6 A Contatti: 32 Angolato Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica, Con codifica, Codifica con perdita di contatto, Codifica D 20 Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7035 (grigio chiaro)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo F
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Extender card
PCB / cable
Numero di poli 32
Configurazione contatti File z e b, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
Codifica Codifica
Con codifica
Codifica con perdita di contatto
Codifica D 20
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
5.08 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 3.81 mm
5.08 mm
Corrente d'esercizio 6 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.6 mm
Distanza di scarica superficiale 3 mm
Resistenza di contatto >1011 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 50 N
Forza di prelievo 50 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7035 (grigio chiaro)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Specifiche IEC 60603-2
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 21.58 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140195523