7. 09 06 132 6921

DIN-Power F032MS-3,0C1-2-V1

Articolo n.: 09 06 132 6921


DIN-Power F032MS-3,0C1-2-V1

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power F032MS-3,0C1-2-V1DIN-Power F032MS-3,0C1-2-V1
Connettore maschio

DIN-Power F032MS-3,0C1-2-V1

Articolo n.: 09 06 132 6921
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌6 A Contatti: 32 Angolato Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica, Con codifica, Codifica con perdita di contatto, Codifica D 20 Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo F
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Extender card
PCB / cable
Numero di poli 32
Configurazione contatti File z e b, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
Contatto anticipato in posizione z32
Codifica Codifica
Con codifica
Codifica con perdita di contatto
Codifica D 20
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
5.08 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 3.81 mm
5.08 mm
Corrente d'esercizio 6 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.6 mm
Distanza di scarica superficiale 3 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 50 N
Forza di prelievo 50 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
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
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 19.46 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140011984