7. 09 06 045 2875

DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1

Articolo n.: 09 06 045 2875


DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1
Connettore femmina

DIN-Power FM21+24FCS-4,5C1-1

Articolo n.: 09 06 045 2875
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
Connettore femmina Terminali per saldatura ad onda, Collegamento a crimpare Corrente d'esercizio: ‌6 A Contatti: 45 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo FM
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Collegamento a crimpare
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
PCB / cable
di prolunga
Numero di poli 45
Configurazione contatti File z, b e d, posizioni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Lunghezza del collegamento 4.5 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Classe di lavoro 1
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato contatti) 3.81 mm
5.08 mm
Corrente d'esercizio 6 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.6 mm
Distanza di scarica superficiale 3 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 70 N
Forza di prelievo 70 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
2,5 kV (contatto-terra)
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
California Proposition 65 substances Nichel
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
Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 24.98 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140011045