7. 09 06 115 2921

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V2

Articolo n.: 09 06 115 2921


DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V2DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V2
Connettore maschio

DIN-Power H015MS-3,2C1-1-V2

Articolo n.: 09 06 115 2921
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌15 A Contatti: 15 Angolato Lega di rame Ag su Ni Lato contatti, Sn su Ag su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Con codifica, Codifica D 20 Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo H15
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
PCB / cable
Numero di poli 15
Configurazione contatti Fila d, posizioni 6, 10, ... , 26, 30 e fila z, posizioni 4, 8, ... , 28, 32
Contatto anticipato in posizione z4
z32
Codifica Con codifica
Codifica D 20
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 1
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
5.08 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 6.5 mm
10.16 mm
Corrente d'esercizio 15 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 4.5 mm
Distanza di scarica superficiale 8 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 8 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 90 N
Forza di prelievo 90 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 3,1 kV
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Ag su Ni Lato contatti
Sn su Ag su Ni Lato collegamento
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
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 29.26 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140011465