2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 06 116 2511

DIN-Power H016MS-3,2C1-1

Articolo n.: 09 06 116 2511


DIN-Power H016MS-3,2C1-1

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Connettore maschio

DIN-Power H016MS-3,2C1-1

Articolo n.: 09 06 116 2511
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌15 A Contatti: 16 Angolato Lega di rame Argentati Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2) Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo H16
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 16
Configurazione contatti File z e d, posizioni 4, 8, ... , 28, 32
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 1
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
10.16 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 6.5 mm
10.16 mm
Corrente d'esercizio 15 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 4.1 mm
Distanza di scarica superficiale 8 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 8 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 90 N
Forza di prelievo 90 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 3,1 kV
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Argentati Lato contatti
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
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 26.58 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140011526