2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 06 015 2913

DIN-Power H15MS-3,0C1-1

Articolo n.: 09 06 015 2913


DIN-Power H15MS-3,0C1-1

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power H15MS-3,0C1-1DIN-Power H15MS-3,0C1-1
Connettore maschio

DIN-Power H15MS-3,0C1-1

Articolo n.: 09 06 015 2913
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌15 A Contatti: 15 Diritto Lega di rame Ag su Ni Lato contatti, Ag su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2) Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo H15
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Mezzanino
PCB / cable
Numero di poli 15
Configurazione contatti Fila d, posizioni 6, 10, ... , 26, 30 e fila z, posizioni 4, 8, ... , 28, 32
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 1
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
5.08 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 6.5 mm
10.16 mm
Corrente d'esercizio 15 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 4.5 mm
Distanza di scarica superficiale 8 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 8 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 90 N
Forza di prelievo 90 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 3,1 kV
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Ag su Ni Lato contatti
Ag su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifiche IEC 60603-2
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 25.46 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140010840