7. 09 06 001 9960

DIN-Power Kodierpin rot F

Articolo n.: 09 06 001 9960


DIN-Power Kodierpin rot F

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power Kodierpin rot FDIN-Power Kodierpin rot F
Perno di codifica

DIN-Power Kodierpin rot F

Articolo n.: 09 06 001 9960
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
Perno di codifica per connettori femmina, per tipo MH 21 + 5 Plastica RAL 3031 (rosso oriente)

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Perno di codifica
Descrizione degli accessori per connettori femmina
per tipo MH 21 + 5
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
California Proposition 65 substances Non incluso
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 3031 (rosso oriente)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 0.38 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140010635
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita