7. 09 06 121 6981

DIN-Power MH21+5MS-1C1-2

Articolo n.: 09 06 121 6981


DIN-Power MH21+5MS-1C1-2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Connettore maschio

DIN-Power MH21+5MS-1C1-2

Articolo n.: 09 06 121 6981
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌6 A Contatti: 26 Angolato Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica sulla flangia, Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo MH 21 + 5
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Caratteristiche Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
PCB / cable
di prolunga
Numero di poli 26
Numero di contatti di segnale 21
Configurazione contatti File z, b e d, posizioni 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Contatto anticipato in posizione z32
Codifica Codifica sulla flangia
Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
5.08 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 3.81 mm
5.08 mm
Corrente d'esercizio 6 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.6 mm
Distanza di scarica superficiale 3 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 85 N
Forza di prelievo 85 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
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
Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 17.52 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140011601