7. 09 06 001 9995

DIN-Power-code comb D20 with nut

Articolo n.: 09 06 001 9995


DIN-Power-code comb D20 with nut

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power-code comb D20 with nutDIN-Power-code comb D20 with nut
Codifica comb

DIN-Power-code comb D20 with nut

Articolo n.: 09 06 001 9995
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
Codifica comb per connettori maschio, Con dado M2.5, Compatibile con custodie D 20/2 e D 20/4 Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Codifica comb
Descrizione degli accessori per connettori maschio
Con dado M2.5
Compatibile con custodie D 20/2 e D 20/4
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 6.3 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140010741
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita