7. 09 06 001 9953

DIN-Power coding key orange M

Articolo n.: 09 06 001 9953


DIN-Power coding key orange M

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power coding key orange MDIN-Power coding key orange M
Perno di codifica

DIN-Power coding key orange M

Articolo n.: 09 06 001 9953
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
Perno di codifica per connettori maschio, per tipo MH 21 + 5 Plastica RAL 2010 (arancio segnale)

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Perno di codifica
Descrizione degli accessori per connettori maschio
per tipo MH 21 + 5
China RoHS e
RoHS Conforme
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 2010 (arancio segnale)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 0.2 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140382718
eCl@ss 27440203
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita