2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 06 000 9572

DIN-Power crimp 3,M, PL2, single

Articolo n.: 09 06 000 9572


DIN-Power crimp 3,M, PL2, single

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Contatti a crimpare

DIN-Power crimp 3,M, PL2, single

Articolo n.: 09 06 000 9572
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
Contatti a crimpare Contatto Maschio Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento Sezione conduttori: 0,5 ... 1,5 mm² AWG 20 ... AWG 16

Dettagli del prodotto


Categoria Contatti
Tipo di contatto Contatti a crimpare
Serie DIN 41612
Contatti per DIN 41612 Tipo FM
DIN 41612 Tipo 2F
DIN 41612 Tipo F9
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto Maschio
Processo produttivo Contatti stampati
Dettagli applicativi Attenzione: i contatti singoli sono raccomandati esclusivamente per interventi di manutenzione e riparazione. Per la produzione in serie si consiglia l'uso di contatti in bobina.
Confezione Contatto singolo
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Sezione conduttore (mm²) 0,5 ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG) AWG 20 ... AWG 16
Diametro esterno del cavo 1,6 ... ‌2,8 mm
Resistenza di contatto 20 mΩ
Lunghezza di spellatura 3,5 ... 4 mm
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Resistenza a trazione 60 ... ‌135 N
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
California Proposition 65 substances Nichel
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Ni Lato collegamento
Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1000
Peso netto 0.33 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140009837
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita