2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 06 000 9909

DIN-Power fixing bracket B left

Articolo n.: 09 06 000 9909


DIN-Power fixing bracket B left

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power fixing bracket B leftDIN-Power fixing bracket B left
Levette di aggancio B

DIN-Power fixing bracket B left

Articolo n.: 09 06 000 9909
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
Levette di aggancio B per connettori maschio, per rack 19in secondo DIN EN 60297, Fissaggio singolo, Senza dado, Sinistro Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Levette di aggancio B
Descrizione degli accessori per connettori maschio
per rack 19in secondo DIN EN 60297
Fissaggio singolo
Senza dado
Sinistro
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
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 1.61 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140009912
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita