2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 06 901 9925

DIN-Power fixing bracket BR20-m

Articolo n.: 09 06 901 9925


DIN-Power fixing bracket BR20-m

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power fixing bracket BR20-mDIN-Power fixing bracket BR20-m
Levette di aggancio B

DIN-Power fixing bracket BR20-m

Articolo n.: 09 06 901 9925
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
Levette di aggancio B per connettori maschio, per rack 19in secondo DIN EN 60297, Fissaggio singolo, Con dado M 2.5 DIN EN ISO 4036, Destro, 20 mm Plastica metallizzata metallico

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Levette di aggancio B
Descrizione degli accessori per connettori maschio
per rack 19in secondo DIN EN 60297
Fissaggio singolo
Con dado M 2.5 DIN EN ISO 4036
Destro
20 mm
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
Materiale (accessori) Plastica metallizzata
Colori (accessori) metallico
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 2.526 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140014701
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita