2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 06 800 9948

DIN-Power fixing bracket right D20 metal

Articolo n.: 09 06 800 9948


DIN-Power fixing bracket right D20 metal

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power fixing bracket right D20 metalDIN-Power fixing bracket right D20 metal
Levette di aggancio B

DIN-Power fixing bracket right D20 metal

Articolo n.: 09 06 800 9948
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
Levette di aggancio B per connettori maschio, per rack 19in secondo DIN EN 60297, Fissaggio singolo, Con leva di espulsione, Destro Metallo, Plastica metallico, RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Levette di aggancio B
Descrizione degli accessori per connettori maschio
per rack 19in secondo DIN EN 60297
Fissaggio singolo
Con leva di espulsione
Destro
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (accessori) Metallo
Plastica
Colori (accessori) metallico
RAL 7032 (grigio sabbia)
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 10
Peso netto 16.82 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140014282
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita