2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 04 000 9907

DIN-Power fixing brackets,left

Articolo n.: 09 04 000 9907


DIN-Power fixing brackets,left

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power fixing brackets,leftDIN-Power fixing brackets,left
Distanza staffe di fissaggio

DIN-Power fixing brackets,left

Articolo n.: 09 04 000 9907
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
Distanza staffe di fissaggio per connettori femmina, Top (pos. 2), Tipo D, Tipo E Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Distanza staffe di fissaggio
Descrizione degli accessori per connettori femmina
Top (pos. 2)
Tipo D
Tipo E
China RoHS e
RoHS Conforme
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 1.68 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140008175
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita