3. Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
  4. Connettori per potenza e segnali
  5. Prodotti
  6. 09 06 048 0401

DIN-Power flat cable entry SH A

Articolo n.: 09 06 048 0401


DIN-Power flat cable entry SH A

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power flat cable entry SH ADIN-Power flat cable entry SH A
Custodia

DIN-Power flat cable entry SH A

Articolo n.: 09 06 048 0401
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
Custodia 15 mm Plastica, Caricato fibra vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Identificazione Tipo F
Tipo H
Tipo MH
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Custodia
Descrizione degli accessori 15 mm
Tipi di aggancio Leve di aggancio o viti di bloccaggio
Versione Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi 1
Uscita cavo metrica 1x
Serracavo Si
2 parti Si
Separabile Si
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
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
California Proposition 65 substances Nichel
Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (accessori) Plastica
Caricato fibra vetro
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 30.94 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140011052
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita