2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 06 001 9946

DIN Power locking lever for shroud F

Articolo n.: 09 06 001 9946


DIN Power locking lever for shroud F

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN Power locking lever for shroud FDIN Power locking lever for shroud F
Leva di aggancio

DIN Power locking lever for shroud F

Articolo n.: 09 06 001 9946
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
Leva di aggancio per connettori femmina, Tipo F Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Leva di aggancio
Descrizione degli accessori per connettori femmina
Tipo F
Dettagli applicativi Ordinare 2 pezzi per ogni connettore
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
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 0.52 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140010604
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita