2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 06 016 3302

DIN-Power universal adapter

Articolo n.: 09 06 016 3302


DIN-Power universal adapter

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Power universal adapterDIN-Power universal adapter
Distributore

DIN-Power universal adapter

Articolo n.: 09 06 016 3302
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
Distributore Collegamento a crimpare Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo F
Elemento Distributore
Serie DIN 41612
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipologia di collegamento di prolunga
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Hot plugging No
File di contatti 1
Spazio di contatto (lato contatti) 5.08 mm
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.6 mm
Distanza di scarica superficiale 3 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Tensione di prova Ur.m.s. 1,55 kV (conttto-contatto)
2,5 kV (contatto-terra)
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
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
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 10.05 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140010901