7. 09 03 160 7901
  8. Campione gratuito

Richiedi un campione espresso gratuito


Prodotto attualmente non disponibile

Scegliere un campione alternativo molto simile.
DIN-Signal-M060MS-30C1-2
Connettore maschio DIN-Signal-M060MS-30C1-2 09 03 160 6901
Alternativa
DIN-Signal-060MS-30C1-3
Connettore maschio DIN-Signal-060MS-30C1-3 09 03 160 7901
Non disponibile
Dettagli tecnici
Distanza di scarica superficiale_COOP
≥
≥
Distanza di scarica superficiale
1.2
1.2
Distanza di scarica in aria
1.2
1.2
Cicli di inserzione/disinserzione_COOP
≥
≥
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Forza di inserzione_COOP
≤
≤
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Cicli di inserzione/disinserzione
400.0
50.0
Resistenza di contatto
20.0
20.0
Hot plugging
No
No
Classe di lavoro
2|secondo (IEC 60603-2)
3|secondo (IEC 60603-2)
Tensione di prova Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Forza di prelievo
40.0
40.0
Forza di inserzione
60.0
60.0
Resistenza di contatto_COOP
≤
≤
Spazio di contatto (lato contatti)
2.54|7.62
2.54|7.62
File di contatti
3.0
3.0
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Forza di prelievo_COOP
≤
≤
Distanza di scarica in aria_COOP
≥
≥
Spazio di contatto (lato cavi)
2.54|7.62
2.54|7.62
Corrente d'esercizio_COOP
‌
‌
Dati commerciali
Paese di origine
Germania
Germania
Codice doganale europeo
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Dimensioni imballaggio
20.0
20.0
Peso netto
13.06 kg
13.3 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140005044
5713140005068
Versione
Configurazione contatti
File a, b e c, posizioni 7, 8, ... , 25, 26
File a, b e c, posizioni 7, 8, ... , 25, 26
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia|Extender card|PCB / cable
Scheda madre a scheda figlia|Extender card|PCB / cable
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Con flangia di fissaggio
Codifica
Codifica con perdita di contatto
Codifica con perdita di contatto
Numero di poli
64.0
64.0
Numero di contatti di segnale
60.0
60.0
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Terminali per saldatura ad onda
Specifications and approvals
Specifiche
IEC 60603-2
IEC 60603-2
Classificazione ferroviaria
F4/I3 secondo NFF 16-101/102
F4/I3 secondo NFF 16-101/102
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Identificazione
Descrizione del contatto
Angolato
Angolato
Elemento
Connettore maschio
Connettore maschio
Identificazione
Tipo M
Tipo M
Categoria
Connettori
Connettori
Serie
DIN 41612
DIN 41612
Caratteristiche
Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Material properties
California Proposition 65 substances
Si
Si
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Non incluso
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Lega di rame
RoHS
Conforme
Conforme
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
R26
China RoHS
e
e
Stato ELV
Conforme
Conforme
Finitura superficiale (contatti)
Au su NiP su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento
Au su NiP su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Non incluso
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
V-0
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita