3. Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
  4. Connettori per potenza e segnali
  5. Prodotti
  6. 09 02 264 7828

DIN-Signal B064FD-C1-3

Articolo n.: 09 02 264 7828


DIN-Signal B064FD-C1-3

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal B064FD-C1-3DIN-Signal B064FD-C1-3
Connettore femmina

DIN-Signal B064FD-C1-3

Articolo n.: 09 02 264 7828
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
Connettore femmina IDC - Collegamento a perforazione d'isolante Corrente d'esercizio: ‌1 A Contatti: 64 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 3, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo B
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 64
Configurazione contatti File a e b, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 3
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 2
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 1 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.2 mm
Distanza di scarica superficiale 1.2 mm
Resistenza di contatto >106 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +85 °C
Forza di inserzione 60 N
Forza di prelievo 40 N
Cicli di inserzione/disinserzione 50
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV (conttto-contatto)
1,55 kV (contatto-terra)
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
California Proposition 65 substances Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Ni Lato collegamento
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
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 14.85 g
Paese di origine Filippine
GTIN 5713140003675