7. 09 02 264 2850

DIN-Signal B064FP-4,5C1-1

Articolo n.: 09 02 264 2850


DIN-Signal B064FP-4,5C1-1

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal B064FP-4,5C1-1DIN-Signal B064FP-4,5C1-1
Connettore femmina

DIN-Signal B064FP-4,5C1-1

Articolo n.: 09 02 264 2850
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
Connettore femmina Collegamento press-in Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 64 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo B
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Collegamento press-in
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli 64
Configurazione contatti File a e b, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Lunghezza del collegamento 4.5 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 1
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 2
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1 mm
Distanza di scarica superficiale 1 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
Forza di inserzione 60 N
Forza di prelievo 40 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ≥1,6 mm
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
California Proposition 65 substances Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Ni Lato collegamento
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
Dimensioni imballaggio 130
Peso netto 0.083 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140195981