7. 09 02 264 6850 222
  8. Campione gratuito

Richiedi un campione espresso gratuito


Prodotto attualmente non disponibile

Scegliere un campione alternativo molto simile.
DIN-Signal-B064FS-45C1-2
Connettore femmina DIN-Signal-B064FS-45C1-2 09 02 264 6825
Alternativa
DIN-Signal-B064FP-45C1-2-NFF
Connettore femmina DIN-Signal-B064FP-45C1-2-NFF 09 02 264 6850 222
Non disponibile
Dettagli tecnici
Distanza di scarica superficiale
1.0
1.0
Distanza di scarica in aria
1.0
1.0
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Cicli di inserzione/disinserzione
400.0
400.0
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
II (400 ≤ CTI < 600)
Resistenza di contatto
20.0
20.0
Hot plugging
No
No
Classe di lavoro
2|secondo (IEC 60603-2)
2|secondo (IEC 60603-2)
Tensione di prova Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Spessore PCB
≥1,6 mm
Forza di prelievo
40.0
40.0
Forza di inserzione
60.0
60.0
Spazio di contatto (lato contatti)
2.54
2.54
File di contatti
2.0
2.0
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
-40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
Spazio di contatto (lato cavi)
2.54
2.54
Dati commerciali
Paese di origine
Germania
Germania
Codice doganale europeo
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Dimensioni imballaggio
130.0
130.0
Peso netto
10.0 kg
12.077 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140003583
5713140003644
Versione
Configurazione contatti
File a e b, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
File a e b, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia|Mezzanino
Scheda madre a scheda figlia|Mezzanino
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Con flangia di fissaggio
Codifica
Codifica con perdita di contatto
Codifica con perdita di contatto
Numero di poli
64.0
64.0
Lunghezza del collegamento
4.5
4.5
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Collegamento press-in
Specifications and approvals
Specifiche
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F4/I3 secondo NFF 16-101/102
F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Identificazione
Descrizione del contatto
Diritto
Diritto
Elemento
Connettore femmina
Connettore femmina
Identificazione
Tipo B
Tipo B
Categoria
Connettori
Connettori
Serie
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
California Proposition 65 substances
Si
Si
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Non incluso
Materiale (contatti)
Lega di rame
Lega di rame
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
RAL 7035 (grigio chiaro)
RoHS
Conforme
Conforme
China RoHS
e
e
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Stato ELV
Conforme
Conforme
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento
Metallo nobile su Ni Lato contatti|Ni Lato collegamento
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Non incluso
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
V-0

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita