7. 09 03 000 9950

DIN-Signal C/R shroud press-in 11.75

Articolo n.: 09 03 000 9950


DIN-Signal C/R shroud press-in 11.75

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Corpo vuoto per PCB (shroud)

DIN-Signal C/R shroud press-in 11.75

Articolo n.: 09 03 000 9950
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
Corpo vuoto per PCB (shroud) per connettori femmina tipo C, per connettori maschio tipo R Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
Descrizione degli accessori per connettori femmina tipo C
per connettori maschio tipo R
Lunghezza del collegamento 20 mm
Viti Fissaggio press-in
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ‌3,8 mm ±0,5 ‌
China RoHS e
RoHS Conforme
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 5.61 g
Paese di origine Vietnam
GTIN 5713140004290
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita