7. 09 03 000 9961

DIN-Signal C/R shroud screw fix 10.70

Articolo n.: 09 03 000 9961


DIN-Signal C/R shroud screw fix 10.70

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Corpo vuoto per PCB (shroud)

DIN-Signal C/R shroud screw fix 10.70

Articolo n.: 09 03 000 9961
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
Corpo vuoto per PCB (shroud) per connettori femmina tipo C, per connettori maschio tipo R Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
Descrizione degli accessori per connettori femmina tipo C
per connettori maschio tipo R
Lunghezza del collegamento 17 mm
20 mm
Viti Viti di fissaggio
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ‌1,8 mm ±0,5 ‌
‌4,8 mm ±0,5 ‌
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
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 6.01 g
Paese di origine Vietnam
GTIN 5713140004405
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita