Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
| Dettagli tecnici | ||
|---|---|---|
| Gruppo di isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Spessore PCB | 4,2 mm ±0,5 |5 mm ±0,5 |8 mm ±0,5 | 3,4 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |7,4 mm ±0,5 |
| Dati commerciali | ||
| Paese di origine | Vietnam | Vietnam |
| Codice doganale europeo | 85389099 | 85389099 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Dimensioni imballaggio | 1.0 | 100.0 |
| Peso netto | 5.89 kg | 5.956 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140004443 | 5713140004474 |
| Versione | ||
| Viti | Viti di fissaggio | Viti di fissaggio |
| Lunghezza del collegamento | 16.2|17.0|20.0 | 13.0|16.2|17.0 |
| Specifications and approvals | ||
| Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
| Identificazione | ||
| Descrizione degli accessori | per connettori femmina tipo C|per connettori maschio tipo R | per connettori femmina tipo C|per connettori maschio tipo R |
| Tipo di accessorio | Corpo vuoto per PCB (shroud) | Corpo vuoto per PCB (shroud) |
| Categoria | Accessori | Accessori |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
| Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
| Materiale (accessori) | Plastica | Plastica |
| Colori (accessori) | RAL 7032 (grigio sabbia) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
| RoHS | Conforme | Conforme |
| China RoHS | e | e |
| Stato ELV | Conforme | Conforme |
| California Proposition 65 substances | Si | Si |
| Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
| Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 | V-0 |