2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 03 764 6821

DIN-Signal C064FW-13,0C1-2-cod

Articolo n.: 09 03 764 6821


DIN-Signal C064FW-13,0C1-2-cod

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal C064FW-13,0C1-2-codDIN-Signal C064FW-13,0C1-2-cod
Connettore femmina

DIN-Signal C064FW-13,0C1-2-cod

Articolo n.: 09 03 764 6821
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
Connettore femmina Collegamento wire wrap Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 64 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo C
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Collegamento wire wrap
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 64
Configurazione contatti File a e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Lunghezza del collegamento 13 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.2 mm
Distanza di scarica superficiale 1.2 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 60 N
Forza di prelievo 40 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV (conttto-contatto)
1,55 kV (contatto-terra)
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
Ni Lato collegamento
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
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 17.5 g
Paese di origine Repubblica Ceca
GTIN 5713140942844