7. 09 03 364 7951

DIN-Signal C064MS-3,0C1-3-V2-clip

Articolo n.: 09 03 364 7951


DIN-Signal C064MS-3,0C1-3-V2-clip

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal C064MS-3,0C1-3-V2-clipDIN-Signal C064MS-3,0C1-3-V2-clip
Connettore maschio

DIN-Signal C064MS-3,0C1-3-V2-clip

Articolo n.: 09 03 364 7951
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 64 Angolato Lega di rame Au su NiP su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 3, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio, Con aggancio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo C
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Extender card
PCB / cable
Numero di poli 64
Configurazione contatti File a e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Contatto anticipato in posizione a1
a32
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Con aggancio
Classe di lavoro 3
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.2 mm
Distanza di scarica superficiale 1.2 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 60 N
Forza di prelievo 40 N
Cicli di inserzione/disinserzione 50
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ‌1,6 mm ±0,2 ‌
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Au su NiP su Ni Lato contatti
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
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 13.9 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140942912