2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 03 096 3217

DIN-Signal C096FC-B

Articolo n.: 09 03 096 3217


DIN-Signal C096FC-B

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal C096FC-BDIN-Signal C096FC-B
Connettore femmina

DIN-Signal C096FC-B

Articolo n.: 09 03 096 3217
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
Connettore femmina Collegamento a crimpare Contatti: 96 Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo C
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 96
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.2 mm
Distanza di scarica superficiale 1.2 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 90 N
Forza di prelievo 60 N
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV (conttto-contatto)
1,55 kV (contatto-terra)
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
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 150
Peso netto 14.801 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140004542