7. 09 03 296 6851 252

DIN-Signal C096FP-13,0C1-2

Articolo n.: 09 03 296 6851 252


DIN-Signal C096FP-13,0C1-2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal C096FP-13,0C1-2DIN-Signal C096FP-13,0C1-2
Connettore femmina

DIN-Signal C096FP-13,0C1-2

Articolo n.: 09 03 296 6851 252
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
Connettore femmina Collegamento press-in, Collegamento wire wrap Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 96 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo C
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Collegamento press-in
Collegamento wire wrap
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli 96
Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Lunghezza del collegamento 13 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1 mm
Distanza di scarica superficiale 1 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
Forza di inserzione 90 N
Forza di prelievo 60 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ≥1,6 mm
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Ni Lato collegamento
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
Dimensioni imballaggio 27
Peso netto 19.074 g
Paese di origine Repubblica Ceca
GTIN 5713140196179