7. 09 03 296 6850 222

DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFF

Articolo n.: 09 03 296 6850 222


DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFF

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFFDIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFF
Connettore femmina

DIN-Signal C096FP-4,5C1-2-NFF

Articolo n.: 09 03 296 6850 222
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
Connettore femmina Collegamento press-in Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 96 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7035 (grigio chiaro)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo C
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Collegamento press-in
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli 96
Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Lunghezza del collegamento 4.5 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1 mm
Distanza di scarica superficiale 1 mm
Resistenza di contatto >1011 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
Forza di inserzione 90 N
Forza di prelievo 60 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
Spessore PCB ≥1,6 mm
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
California Proposition 65 substances Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7035 (grigio chiaro)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Specifiche IEC 60603-2
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 16.81 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140007277