7. 09 03 296 2845

DIN-Signal C096FS-4,5C1-1-kp

Articolo n.: 09 03 296 2845


DIN-Signal C096FS-4,5C1-1-kp

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal C096FS-4,5C1-1-kpDIN-Signal C096FS-4,5C1-1-kp
Connettore femmina

DIN-Signal C096FS-4,5C1-1-kp

Articolo n.: 09 03 296 2845
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
Connettore femmina Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 96 annodato Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo C
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto annodato
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Numero di poli 96
Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Lunghezza del collegamento 4.5 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 1
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1 mm
Distanza di scarica superficiale 1 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 90 N
Forza di prelievo 60 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
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
California Proposition 65 substances Nichel
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
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 14.66 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140007079