2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 03 296 6878

DIN-Signal C096FW-13,0C1-2

Articolo n.: 09 03 296 6878


DIN-Signal C096FW-13,0C1-2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal C096FW-13,0C1-2DIN-Signal C096FW-13,0C1-2
Connettore femmina

DIN-Signal C096FW-13,0C1-2

Articolo n.: 09 03 296 6878
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
Connettore femmina Collegamento wire wrap Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 96 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Metallo nobile su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo C
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Collegamento wire wrap
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 96
Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Lunghezza del collegamento 13 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.2 mm
Distanza di scarica superficiale 1.2 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 90 N
Forza di prelievo 60 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV (conttto-contatto)
1,55 kV (contatto-terra)
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
California Proposition 65 substances Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Metallo nobile su Ni Lato collegamento
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
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 19.55 g
Paese di origine Finlandia
GTIN 5713140007345