7. 09 03 196 6920

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2

Articolo n.: 09 03 196 6920


DIN-Signal C096MR-3,0C1-2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2DIN-Signal C096MR-3,0C1-2
Connettore maschio

DIN-Signal C096MR-3,0C1-2

Articolo n.: 09 03 196 6920
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda (THR) Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 96 Diritto Lega di rame Au su NiP su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro Beige

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo C
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Caratteristiche Sono ammesse variazioni e marezzature del colore
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Numero di poli 96
Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Lunghezza del collegamento 3 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.2 mm
Distanza di scarica superficiale 1.2 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
Forza di inserzione 90 N
Forza di prelievo 60 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
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
Colore (inserto) Beige
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Au su NiP su Ni Lato contatti
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
Dimensioni imballaggio 1
Paese di origine Repubblica Ceca
GTIN 5713140196261