7. 09 03 160 6901

DIN-Signal M060MS-3,0C1-2

Articolo n.: 09 03 160 6901


DIN-Signal M060MS-3,0C1-2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal M060MS-3,0C1-2DIN-Signal M060MS-3,0C1-2
Connettore maschio

DIN-Signal M060MS-3,0C1-2

Articolo n.: 09 03 160 6901
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 64 Angolato Lega di rame Au su NiP su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo M
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Caratteristiche Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Extender card
PCB / cable
Numero di poli 64
Numero di contatti di segnale 60
Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 7, 8, ... , 25, 26
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
7.62 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
7.62 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.2 mm
Distanza di scarica superficiale 1.2 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 60 N
Forza di prelievo 40 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Au su NiP su Ni Lato contatti
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
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 13.06 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140005044