7. 09 03 260 6864

DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2

Articolo n.: 09 03 260 6864


DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2
Connettore femmina

DIN-Signal Mflat60+4FS-2,9C1-2

Articolo n.: 09 03 260 6864
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
Connettore femmina Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 64 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo M senza forature
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Caratteristiche Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Collegamento Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Numero di poli 64
Numero di contatti di segnale 60
Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 7, 8, ... , 25, 26
Lunghezza del collegamento 2.9 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
7.62 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
7.62 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1 mm
Distanza di scarica superficiale 1 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 60 N
Forza di prelievo 40 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
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
California Proposition 65 substances Nichel
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
Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 13.953 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140006522